Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 203.2 mm PA

Le guide scheda a canale profondo offrono un ulteriore supporto alle schede montate. Perfette per i circuiti stampati più grandi e più pesanti.
Codice articolo:

RDC-800

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,1569 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

578,45 €

500 x 1,1569 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio 500
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 88.9 mm
Lunghezza totale 203.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 6.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci