Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 139.7 mm PA

La guida schede a innesto rapido presenta estremità coniche che agevolano l'inserimento di circuiti stampati e contribuiscono a disporli in posizione garantendo supporto in spazi ristretti. Realizzata in nylon naturale 6/6 e prodotta con materiale classificato UL94-V2. Conica su un'estremità per agevolare l'inserimento della scheda, fornendo allo stesso tempo un aspetto finito pulito. Le guide a tensione supportano le schede PCB orizzontalmente in spazi ristretti come ad esempio un rack per PCB.
Codice articolo:

RSFS-550

2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,9328 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

466,40 €

500 x 0,9328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A spingere
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 114.3 mm
Lunghezza totale 139.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 7.9 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci