Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 50.8 mm PA

Guida scheda a innesto rapido per schede montate in orizzontale. Prodotta con materiale classificato UL94-V0
Codice articolo:

RSSHG-201-165

3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,2341 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

617,05 €

500 x 1,2341 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio 500
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 25.4 mm
Lunghezza totale 50.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 7.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci