Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|
0,0967 € - 0,1195 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1612 € - 0,199 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1086 € - 0,1623 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1451 € - 0,1792 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1128 € - 0,1393 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,129 € - 0,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.