Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1593 € |
5000 - 19999 | 0,1434 € |
20000 + | 0,129 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro cavo compatibile | 9.5 mm |
---|---|
Diametro cavo compatibile | 0.374 in |
Diametro foro | 5.2 mm |
Diametro foro | 0.205 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Larghezza totale | 12.7 mm |
Larghezza totale | 0.5 in |
Materiale morsetto | PA66 |
Colore | Natural |
Regolazione | Fisso |
Metodo di montaggio | Vite |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.