Menu Ricerca

Clip fermacavo per impieghi gravosi 11.1 mm 5.2 mm PA Naturale

Questa clip per cavi per impieghi gravosi in nylon naturale è stata progettata per applicazioni relative a cavi e cablaggi con carichi maggiori rispetto al solito. Può essere montata con una vite.
Codice articolo:

22HDCC4220

897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1792 €
5000 - 19999 0,1612 €
20000 + 0,1451 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

179,20 €

1000 x 0,1792 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro cavo compatibile 11.1 mm
Diametro foro 5.2 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Materiale morsetto PA66
Colore Natural
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio Vite
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci