Menu Ricerca

Estrattore per circuito stampato 1.6 mm Roll Pin 38.1 mm Nylon

Questo estrattore per PCB è montato sul pannello con un perno di installazione RRP-250. Blocca il pannello quando è installato e consente di liberarlo quando si tira l'estrattore.
Codice articolo:

R110710-062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,4766 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

147,66 €

100 x 1,4766 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Caratteristiche speciali Caricato a vetro
Minuteria aggiuntiva inclusa Roll Pin
Altezza totale 16.6 mm
Larghezza totale 38.1 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Stile 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci