Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 21.6 mm 31.0 mm Nero LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo:

20571283

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1709 €
2000 - 9999 0,1221 €
10000 + 0,1098 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

34,18 €

200 x 0,1709 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.6 mm
d1 11.9 mm
Tipo 1
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci