Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 139.0 mm 60.0 mm Nero LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo:

20571382

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
9 - 89 1,1174 €
90 - 449 0,7982 €
450 + 0,7183 €
Confezione standard: 90

Ordina a multipli di 9

Totale ordine:

10,06 €

9 x 1,1174 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 139.0 mm
d1 107.0 mm
Tipo 1
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci