Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 92.0 mm 34.0 mm Rosso LDPE

Questo tappo terminale a lamelle è progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento. Di colore nero, è realizzato in LDPE e protegge dalle sostanze inquinanti.
Codice articolo:

20595739

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,6644 €
200 - 999 0,4746 €
1000 + 0,4271 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

13,29 €

20 x 0,6644 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 92.0 mm
Tipo tubo compatibile PE-LD
Tipo 3
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci