Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 21.8 mm 31.3 mm Rosso LDPE

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo:

492207

4147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2315 €
2000 + 0,1199 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

46,30 €

200 x 0,2315 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.8 mm
d1 11.9 mm
Tipo tubo compatibile DIN
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci