Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 34.6 mm 31.2 mm Rosso LDPE

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo:

492213

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4004 €
1000 + 0,0781 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,04 €

100 x 0,4004 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.6 mm
d1 18.1 mm
Tipo tubo compatibile DIN
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci