Menu Ricerca

Tappo terminale a lamelle 59.2 mm 31.9 mm Rosso LDPE

Il tappo rosso terminale a lamelle protegge dalle infiltrazioni di contaminanti nelle tubature. Il materiale LDPE è rende le alette flessibili per un'aderenza ottimale.
Codice articolo:

492220

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,0011 €
500 + 0,5195 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

50,06 €

50 x 1,0011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 59.2 mm
d1 35.9 mm
Tipo tubo compatibile DIN
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci