Menu Ricerca

Inserti conici con filettatura esterna

Disponibile

Una gamma di dadi con design a forma di cono. Le opzioni includono modelli con e senza flangia, dotati di elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M6 o M8 (chiave a brugola).

Questi dadi forniscono una filettatura forte e permanente nel legno e nei prodotti e applicazioni a base di legno. Si avvitano facilmente in un pannello e la filettatura esterna assicura un bloccaggio positivo. La flangia impedisce al dado di penetrare troppo all'interno del pannello.

  • Materiale: lega di zinco
  • Colore: naturale (argento)

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione chiave Dimensioni filettatura Stile Diametro filettatura compatibile Acquista
0,2694 € - 0,5426 € 70380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,4186 € - 0,7921 € 18830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,2362 € - 0,4758 € 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,2086 € - 0,4091 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
0,3219 € - 0,3219 € 5610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,1366 € - 0,2582 € 57709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1561 € - 0,3598 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,0847 € - 0,5136 € 5893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,4172 € - 0,7921 € 11061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flangeless
14.5 mm
0,21 € - 0,4787 € 40750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,3247 € - 0,6122 € 4309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3247 € - 0,7457 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M8
Flanged
14.5 mm
0,3247 € - 0,6122 € 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flanged
11.5 mm
0,1478 € - 0,3046 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M6
Flangeless
12.0 mm
Inserti a dado M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378069

Fascia di prezzo
0,5426 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
70380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378090

Fascia di prezzo
0,7921 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
18830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M6 10.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Lega di zinco

10378106

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro albero
    7.5 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M6 20.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Lega di zinco

10378120

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro albero
    7.5 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378144

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,3219 €

Livelli di giacenza
5610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Lega di zinco M6 Impronta esagonale N/A

10378021

Fascia di prezzo
0,2582 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
57709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378038

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M8 13.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378137

Fascia di prezzo
0,5136 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
5893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M8 25.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378151

Fascia di prezzo
0,7921 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
11061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M6 20.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378045

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
40750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378083

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
4309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M8 18.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378076

Fascia di prezzo
0,7457 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    14.5 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Diametro albero
    11.0 mm
  • Dimensione chiave
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Inserti a dado M6 25.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Lega di zinco

10378052

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
Inserti a dado M6 13.0 mm (L) 7.5 mm (DIA) Lega di zinco

10378113

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro filettatura compatibile
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Diametro albero
    7.5 mm
  • Dimensione chiave
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6