Menu Ricerca

Inserti a dado M6 13.0 mm (L) 8.0 mm (DIA) Lega di zinco

Questo inserto conico è realizzato in lega di zinco e può essere filettato in sezioni di legno per fornire un ancoraggio solido e permanente.
Codice articolo:

462544

31760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,3598 €
4000 + 0,1561 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

143,92 €

400 x 0,3598 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Stile Flanged
Forma dado Filettati
Tipo impronta Impronta esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci