Menu Ricerca

Inserti a dado M8 20.0 mm (L) 11.0 mm (DIA) Lega di zinco

Questo inserto conico è realizzato in lega di zinco e può essere filettato in sezioni di legno per fornire un ancoraggio solido e permanente.
Codice articolo:

462549

3132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,6122 €
1500 + 0,3247 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

91,83 €

150 x 0,6122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Stile Flanged
Forma dado Filettati
Tipo impronta Impronta esagonale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci