Menu Ricerca

Inserto filettato M8 Rettangolare 40 x 20 mm 1.5 Nero

Polished Nylon Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Codice articolo:

461375

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,3888 €
500 + 0,6613 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

69,44 €

50 x 1,3888 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore massimo parete compatibile 1.5 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale PA
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci