Menu Ricerca

Metallo Inserto filettato M10 Rettangolare 17-19 Nero

Inserto filettato in plastica con dado in acciaio. Particolarmente adatto per applicazioni a carico standard. Ideale per l'uso con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e ruote. La filettatura in metallo consente una regolazione fluida e ripetibile.
Codice articolo:

498605

4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore minimo parete compatibile 1.1 mm
Spessore massimo parete compatibile 1.5 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale HDPE; acciaio
Colore Nero
Finitura Zincato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci