Menu Ricerca

Inserto filettato M8 Rettangolare 30 x 20 mm 1-2 Nero

Plastic Threaded Insert with a steel nut. Best suited to standard duty applications. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. The metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Codice articolo:

498610

5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8966 €
1000 - 4999 0,4269 €
5000 + 0,4172 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

89,66 €

100 x 0,8966 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore minimo parete compatibile 1.0 mm
Spessore massimo parete compatibile 2.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Materiale HDPE
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 498610 sostituisce:

Scivolo rettangolare - Calibro tubo compatibile - 1.0-2.0 mm ; Tipo di raccordo - A pressione
Codice articolo: 466691

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci