Menu Ricerca

Inserti filettati rotondi - Metallo

In produzione

Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.

Codice Serie: SR5438, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità H Colore Dimensioni vite h Materiale D Intervallo spessore parete compatibile Acquista
6,5191 € - 44,2514 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Nero
PA
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
7,0228 € - 47,7044 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
Nero
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,5506 € - 46,5728 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
Nero
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,4057 € - 54,4945 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
Nero
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2857 € - 0,60 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
HDPE
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2709 € - 0,569 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
HDPE
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4333 € - 0,9099 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
HDPE
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2294 € - 0,4817 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Grigio
HDPE
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • di 5
Inserto filettato M12 Rotondo 1.0 mm PA Nero

493657

Fascia di prezzo
44,2514 € - 6,5191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M12 Rotondo 1.5 mm PA Nero

493661

Fascia di prezzo
47,7044 € - 7,0228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M16 Rotondo 1.5 mm PA Nero

493665

Fascia di prezzo
46,5728 € - 22,5506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Inserto filettato M20 Rotondo 1.5 mm PA Nero

493669

Fascia di prezzo
54,4945 € - 26,4057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Metal Inserto filettato M8 Rotondo 1.5 mm HDPE Grigio

551726

Fascia di prezzo
0,60 € - 0,2857 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M8 Rotondo 1.5 mm HDPE Grigio

551731

Fascia di prezzo
0,569 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M10 Rotondo 1.5 mm HDPE Grigio

551738

Fascia di prezzo
0,9099 € - 0,4333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
Metal Inserto filettato M6 Rotondo 1.5 mm HDPE Grigio

551747

Fascia di prezzo
0,4817 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio