Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Argento, Cromato Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Tipo Acquista
2,3186 € - 2,5748 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Nero
ABS
60.0 mm
0,8124 € - 2,1327 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
Argento
ABS
28.0 mm
1,2588 € - 1,7439 € 1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Argento
PE
60.0 mm
0,2404 € - 0,4555 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
Argento
PE
19.0 mm
0,5789 € - 1,5205 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
Argento
ABS
8.0 mm
0,724 € - 1,5205 € 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
Argento
ABS
14.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
Argento
ABS
20.0 mm
0,6425 € - 0,8042 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Argento
ABS
25.0 mm
0,8207 € - 0,963 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Argento
ABS
30.0 mm
1,0142 € - 2,3649 € 1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Argento
ABS
32.0 mm
1,1261 € - 2,3649 € 425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Argento
ABS
35.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
0,6439 € - 0,8042 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
Nero
ABS
10.0 mm
0,6701 € - 0,8373 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Nero
ABS
18.0 mm
0,6701 € - 0,8373 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Nero
ABS
22.0 mm
0,7558 € - 0,8884 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Nero
ABS
25.0 mm
0,8732 € - 1,028 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
ABS
30.0 mm
1,1703 € - 1,3002 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
Nero
ABS
32.0 mm
0,6287 € - 1,6481 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Argento
ABS
16.0 mm
2,3993 € - 2,9456 € 1401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Argento
ABS
28.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.2 mm Nero ABS

499125

Fascia di prezzo
2,5748 € - 2,3186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.0 mm Argento ABS

499188

Fascia di prezzo
2,1327 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm Argento PE

465332

Fascia di prezzo
1,7439 € - 1,2588 €

Livelli di giacenza
1275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 19.0 mm 1.5 mm Argento PE

465336

Fascia di prezzo
0,4555 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 8.0 mm 1.0 mm Argento ABS

499051

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 14.0 mm 1.0 mm Argento ABS

499055

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm Argento ABS

499059

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.2 mm Argento ABS

499067

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.2 mm Argento ABS

499072

Fascia di prezzo
0,963 € - 0,8207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.5 mm Argento ABS

499076

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
1580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 1.5 mm Argento ABS

499081

Fascia di prezzo
2,3649 € - 1,1261 €

Livelli di giacenza
425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 2.0 mm Argento ABS

499085

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 10.0 mm 1.0 mm Nero ABS

499090

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 18.0 mm 1.2 mm Nero ABS

499095

Fascia di prezzo
0,8373 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 22.0 mm 1.2 mm Nero ABS

499101

Fascia di prezzo
0,8373 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.2 mm Nero ABS

499105

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.5 mm Nero ABS

499111

Fascia di prezzo
1,028 € - 0,8732 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 2.0 mm Nero ABS

499115

Fascia di prezzo
1,3002 € - 1,1703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.2 mm Argento ABS

499184

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,6287 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato
Rotondo Inserto per tubi 28.0 mm 1.5 mm Argento ABS

499190

Fascia di prezzo
2,9456 € - 2,3993 €

Livelli di giacenza
1401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato