Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Argento, Nero Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | t | Colore | Materiale | D | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8124 € - 2,1327 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
|
||
0,7558 € - 0,8884 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
0,8732 € - 1,028 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
1,1418 € - 1,2685 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
0,7848 € - 1,6481 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
|
||
1,2007 € - 1,3361 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
2,3186 € - 2,5748 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
1,9483 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
|
||
1,1269 € - 1,2537 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
1,1496 € - 3,0178 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
|
|
||
0,7848 € - 1,6481 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
|
||
1,6581 € - 4,0914 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
|
||
0,2151 € - 0,3347 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
1
|
||
0,3888 € - 0,6048 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
1
|
||
0,3025 € - 0,4706 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
2
|
||
0,3798 € - 0,5909 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
2
|
||
0,3025 € - 0,4706 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
1
|
||
0,532 € - 0,8276 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
1
|
||
0,3079 € - 0,479 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
2
|
||
0,3888 € - 0,6048 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.