Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso

In produzione

Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rotondi, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1530

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità T2 H h D T1 Acquista
0,0187 € - 0,0291 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
12.0 mm
0,0225 € - 0,0351 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
19.0 mm
0,2572 € - 0,4764 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
27.0 mm
0,051 € - 0,0793 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,0554 € - 0,0862 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
34.0 mm
0,0577 € - 0,0898 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,0915 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,105 € - 0,1633 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,1251 € - 0,1947 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
0,253 € - 0,3936 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
6.0 mm
75.0 mm
0,2148 € - 0,3341 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
0,2889 € - 0,4494 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
4.0 mm
80.0 mm
0,9448 € - 1,4697 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
6.0 mm
101.6 mm
0,9623 € - 1,497 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Richiedi il lead time qui
33.0 mm
6.0 mm
127.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
1,9197 € - 2,133 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
6.0 mm
177.8 mm
0,0365 € - 0,0568 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
28.0 mm
0,0819 € - 0,1274 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
42.0 mm
0,084 € - 0,1307 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
42.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 12.0 mm Nero LDPE

20573874

Fascia di prezzo
0,0291 € - 0,0187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 19.0 mm Nero LDPE

20573935

Fascia di prezzo
0,0351 € - 0,0225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE

20573997

Fascia di prezzo
0,4764 € - 0,2572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE

20574031

Fascia di prezzo
0,0793 € - 0,051 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm Nero LDPE

20574055

Fascia di prezzo
0,0862 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm Nero LDPE

20574062

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE

20574130

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE

20574185

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 60.0 mm Nero LDPE

20574239

Fascia di prezzo
0,1947 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE

20574284

Fascia di prezzo
0,3936 € - 0,253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 65.0 mm Nero LDPE

20574260

Fascia di prezzo
0,3341 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 80.0 mm Nero LDPE

20574321

Fascia di prezzo
0,4494 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 101.6 mm Nero LDPE

20574390

Fascia di prezzo
1,4697 € - 0,9448 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    101.6 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE

20574444

Fascia di prezzo
1,497 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    120.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 127.0 mm Nero LDPE

20574451

Fascia di prezzo
1,1225 € - 1,0102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    127.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE

20574499

Fascia di prezzo
1,335 € - 1,2015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    150.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 177.8 mm Nero LDPE

20574529

Fascia di prezzo
2,133 € - 1,9197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    177.8 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE

20574000

Fascia di prezzo
0,0568 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE

20574093

Fascia di prezzo
0,1274 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE

20574109

Fascia di prezzo
0,1307 € - 0,084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero