Menu Ricerca

Leva di blocco 44.0 mm Inserto filettato M6 Nero

Codice articolo:

261063059935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 5,61 €
50 + 5,5823 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

56,10 €

10 x 5,61 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore cappuccio Nero
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Altezza corpo 29.5 mm
Raggio maniglia 44.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide rinforzata con fibra di vetro a base di tecnopolimero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci