Le maniglie di serraggio femmina con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate maschio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Dimensioni filettatura | Colore | Raggio maniglia | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6616 € - 0,6616 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Arancione
|
|
||
7,1527 € - 16,6707 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Arancione
|
|
||
6,0012 € - 6,665 € | Richiedi il lead time qui |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Nero; rosso
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
15,0003 € - 15,7754 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Nero
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Arancione
|
|
||
5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Arancione
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7749 € - 2,7749 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
2,7452 € - 2,7452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
1,1408 € - 1,1408 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Arancione
|
|
||
5,9741 € - 6,6379 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Nero; rosso
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
9,3473 € - 21,7914 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Nero; rosso
|
|
||
15,23 € - 16,0338 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Nero
|
|
||
2,8398 € - 2,8398 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
Nero
|
|
||
2,8398 € - 2,8398 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
Nero
|
|
||
5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
5,458 € - 5,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Nero
|
|
||
5,2709 € - 5,2979 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,8226 € - 5,351 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Arancione
|
|
||
10,3768 € - 21,7914 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Arancione
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.