Menu Ricerca

Female Clamping Handle 63.0 mm M8 25.0 mm PA Black

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M8 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Codice articolo:

261082500935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,4033 €
10 - 49 6,3764 €
50 + 6,3224 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,40 €

1 x 6,4033 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore cappuccio Arancione
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Altezza corpo 37.5 mm
Raggio maniglia 63.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide rinforzata con fibra di vetro a base di tecnopolimero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci