Menu Ricerca

Maniglia di serraggio femmina 63.0 mm M8 8.0 mm PA Nero

Codice articolo:

261086361335

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,1202 €
10 - 49 6,0933 €
50 + 6,0259 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,12 €

1 x 6,1202 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore cappuccio Grigio chiaro
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Tipo di montaggio Threaded Insert
Altezza corpo 37.5 mm
Raggio maniglia 63.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide rinforzata con fibra di vetro a base di tecnopolimero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci