I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Forma | Polarità | Dimensioni complessive | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2647 € - 4,0775 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
10,6396 € - 13,2788 € | Richiedi il lead time qui |
4.9 kg
4.9 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
2,8602 € - 3,5788 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Quadrato
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,4362 € - 0,5472 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,7518 € - 0,9401 € | 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
1,6256 € - 2,0455 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
2,6806 € - 3,3577 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 kg
2.4 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
6,2456 € - 7,8208 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cilindrico
|
Nord e Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
3,5086 € - 4,362 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8 kg
3.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
0,5608 € - 0,7017 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.3 kg
0.3 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
2,8602 € - 3,5788 € | Richiedi il lead time qui |
1.0 kg
1.0 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
5,3613 € - 6,6878 € | Richiedi il lead time qui |
2.8 kg
2.8 kg
|
Asta
|
Nord e Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,489 € - 0,6123 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
0,7884 € - 0,9862 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
0,489 € - 0,6123 € | Richiedi il lead time qui |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
1,6662 € - 2,0862 € | 582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
5,8034 € - 7,2543 € | Richiedi il lead time qui |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
16,649 € - 20,7943 € | Richiedi il lead time qui |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cilindrico
|
Sud
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
0,3332 € - 0,4145 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
0,6651 € - 0,8317 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rettangolare
|
Nord e Sud
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.