Menu Ricerca

Magneti al neodimio

Disponibile

I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
107 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Forza di trazione Forma Polarità Dimensioni complessive Acquista
2,0862 € - 2,6009 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 kg
Rettangolare
Nord e Sud
5.0 mm
11,3305 € - 14,1908 € Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Rettangolare
Nord e Sud
8.0 mm
17,8547 € - 22,3251 € Richiedi il lead time qui
12.9 kg
Rettangolare
Nord e Sud
20.0 mm
1,3465 € - 1,6933 € 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
1,0045 € - 1,1164 € 348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
3,3439 € - 3,3726 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Barra
Nord e Sud
25.0 mm
1,1081 € - 3,453 € 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.3 kg
Cilindrico
Nord e Sud
10.0 mm
5,402 € - 5,402 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
20.0 mm
7,0747 € - 13,1738 € Richiedi il lead time qui
2.5 kg
Barra
Nord e Sud
50.0 mm
2,3904 € - 2,3904 € Richiedi il lead time qui
1.7 kg
Cilindrico
Nord e Sud
22.0 mm
3,9104 € - 4,3088 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 kg
Cilindrico
Nord e Sud
15.0 mm
8,0034 € - 8,0034 € Richiedi il lead time qui
13.0 kg
Cilindrico
Nord
22.0 mm
39,5242 € - 39,5242 € Richiedi il lead time qui
192.0 kg
Cilindrico
Nord
88.0 mm
39,4952 € - 39,4952 € Richiedi il lead time qui
192.0 kg
Cilindrico
Nord
88.0 mm
8,8025 € - 8,8025 € Richiedi il lead time qui
22.0 kg
Cilindrico
Nord
31.0 mm
4,5236 € - 4,5236 € Richiedi il lead time qui
6.0 kg
Cilindrico
Nord
12.0 mm
19,5156 € - 19,5156 € Richiedi il lead time qui
105.0 kg
Cilindrico
Nord
66.0 mm
19,7476 € - 19,7476 € Richiedi il lead time qui
105.0 kg
Cilindrico
Nord
66.0 mm
1,3919 € - 1,3919 € Richiedi il lead time qui
22.0 kg
Cilindrico
Nord
31.0 mm
10,3812 € - 10,3812 € Richiedi il lead time qui
30.0 kg
Cilindrico
Nord
43.0 mm
  • di 6
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 5.0 mm 4.1 kg

1219401

Fascia di prezzo
2,6009 € - 2,0862 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Dimensioni complessive
    5.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    4.1 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 8.0 mm 13.0 kg

1219405

Fascia di prezzo
14,1908 € - 11,3305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Dimensioni complessive
    8.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete a barra Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 12.9 kg

1219411

Fascia di prezzo
22,3251 € - 17,8547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Rettangolare
  • Forza di trazione
    12.9 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 2.7 kg

1219348

Fascia di prezzo
1,6933 € - 1,3465 €

Livelli di giacenza
407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    2.7 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.7 kg

493191

Fascia di prezzo
1,1164 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 25.0 mm 1.5 kg

493196

Fascia di prezzo
3,3726 € - 3,3439 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    25.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 10.0 mm 0.3 kg

493194

Fascia di prezzo
3,453 € - 1,1081 €

Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    10.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    0.3 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 20.0 mm 1.7 kg

493192

Fascia di prezzo
5,402 € - 5,402 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    20.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 50.0 mm 2.5 kg

493197

Fascia di prezzo
13,1738 € - 7,0747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    50.0 mm
  • Forma
    Barra
  • Forza di trazione
    2.5 kg
  • Rivestimento
    Placcato in NiCuNi
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 22.0 mm 1.7 kg

493193

Fascia di prezzo
2,3904 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.7 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord e Sud 15.0 mm 1.5 kg

496737

Fascia di prezzo
4,3088 € - 3,9104 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    15.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    1.5 kg
  • Materiale magnete
    Neodimio
  • Polarità
    Nord e Sud
Magnete cilindrico Neodimio Nord 22.0 mm 13.0 kg

1337658

Fascia di prezzo
8,0034 € - 8,0034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    22.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    13.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 88.0 mm 192.0 kg

1337662

Fascia di prezzo
39,5242 € - 39,5242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    88.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    192.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 88.0 mm 192.0 kg

1337666

Fascia di prezzo
39,4952 € - 39,4952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    88.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    192.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337670

Fascia di prezzo
8,8025 € - 8,8025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    31.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    22.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 12.0 mm 6.0 kg

1337657

Fascia di prezzo
4,5236 € - 4,5236 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    12.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    6.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 66.0 mm 105.0 kg

1337661

Fascia di prezzo
19,5156 € - 19,5156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    66.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    105.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 66.0 mm 105.0 kg

1337665

Fascia di prezzo
19,7476 € - 19,7476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    66.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    105.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio
Magnete cilindrico Neodimio Nord 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337669

Fascia di prezzo
1,3919 € - 1,3919 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Dimensioni complessive
    31.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    22.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
Magnete cilindrico Neodimio Nord 43.0 mm 30.0 kg

1337660

Fascia di prezzo
10,3812 € - 10,3812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni complessive
    43.0 mm
  • Forma
    Cilindrico
  • Forza di trazione
    30.0 kg
  • Rivestimento
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale magnete
    Neodimio