Menu Ricerca

Magnete cilindrico Ferrite Multipolare 20.0 mm 0.4 kg

Questo disco in ferrite è magnetizzato con vari poli su un lato e può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni elettroniche.
Codice articolo:

1219342

86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,153 €
500 - 999 0,1449 €
1000 - 1999 0,1381 €
2000 + 0,1242 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,30 €

100 x 0,153 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rotondo
Livello C5
Forza di trazione 0.4 kg
Codice doganale 3917400099
Materiale magnete Ferrite
Polarità Multipolare
Rivestimento Non rivestito

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci