Menu Ricerca

Manicotti per la protezione dei tubi - Approvate da MSHA

Disponibile

Le guaine per la protezione dei tubi approvate da MSHA sono compatte ma non ingombranti per garantire una protezione eccellente dai raggi UV e dalle abrasioni. Sono efficaci per ridurre il flusso concentrato di perdite minime con un elevato livello di resistenza allo scoppio e un buon contenimento delle fuoriuscite. Approvazioni e certificazioni: approvazione MSHA #MSHA IC0234/0; conforme a FED0STD0191 metodo di prova 5309 per resistenza alle abrasioni; conforme a ASTM D6770 per resistenza alle abrasioni della struttura.

Codice Serie: , SR1082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità B Colore Materiale (nome esteso) RL Acquista
77,3866 € - 77,3866 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Nero
Poliestere
87,4805 € - 87,4805 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Nero
Poliestere
122,8092 € - 122,8092 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Poliestere
166,5494 € - 166,5494 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Nero
Poliestere
53,8341 € - 53,8341 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Nero
Poliestere
43,7402 € - 43,7402 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
Poliestere
112,7152 € - 112,7152 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
Nero
Poliestere
148,0439 € - 148,0439 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
Nero
Poliestere
  • di 2
Manicotto di protezione per tubi 40.0 mm 65 mm Poliestere Nero

20440534

Fascia di prezzo
77,3866 € - 77,3866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 45.0 mm 72 mm Poliestere Nero

20440541

Fascia di prezzo
87,4805 € - 87,4805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 60.0 mm 97 mm Poliestere Nero

20440572

Fascia di prezzo
122,8092 € - 122,8092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 85.0 mm 136 mm Poliestere Nero

20440602

Fascia di prezzo
166,5494 € - 166,5494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    85.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 25.0 mm 42 mm Poliestere Nero

20440503

Fascia di prezzo
53,8341 € - 53,8341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 20.0 mm 34 mm Poliestere Nero

20440497

Fascia di prezzo
43,7402 € - 43,7402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 55.0 mm 89 mm Poliestere Nero

20440565

Fascia di prezzo
112,7152 € - 112,7152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    55.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Manicotto di protezione per tubi 75.0 mm 117 mm Poliestere Nero

20440596

Fascia di prezzo
148,0439 € - 148,0439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    75.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliestere
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790