Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,383 € - 36,7525 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
36,8338 € - 36,8338 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
33,6367 € - 42,0358 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
31,7326 € - 39,6757 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,7283 € - 42,1736 € | Richiedi il lead time qui |
13.78 in
350.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
38,4188 € - 48,0235 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
31,6183 € - 39,5161 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
39,5567 € - 39,5567 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
34,3759 € - 42,9798 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Alluminio
|
Filettato
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
30,3855 € - 37,9717 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
32,7427 € - 40,9249 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
36,9422 € - 46,1811 € | Richiedi il lead time qui |
|
Alluminio
|
Filettato
|
|
||
56,2527 € - 56,2527 € | Richiedi il lead time qui |
40.669 in
1033.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
35,7305 € - 35,7305 € | Richiedi il lead time qui |
20.984 in
533.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
50,6509 € - 50,6509 € | Richiedi il lead time qui |
36.732 in
933.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
28,3357 € - 28,3357 € | Richiedi il lead time qui |
13.11 in
333.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
32,1182 € - 32,1182 € | Richiedi il lead time qui |
17.047 in
433.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
43,0337 € - 43,0337 € | Richiedi il lead time qui |
28.858 in
733.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
39,0941 € - 39,0941 € | Richiedi il lead time qui |
24.921 in
633.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.