La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2221 € - 0,2614 € | 34396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
12,3392 € - 36,7649 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
6,0465 € - 6,9088 € | 684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,7588 € - 7,1809 € | 476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,0407 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,9323 € - 6,9088 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
2,9579 € - 2,9579 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliammide caricata a vetro
|
Foro per vite
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,2966 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,2966 € - 0,3495 € | 12796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
4,09 € - 4,09 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,4375 € - 10,5015 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,7253 € - 4,1046 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
493516 | 4,1046 € - 4,5788 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Type 2
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
4,7809 € - 6,4708 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10,5023 € - 31,2717 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,8914 € - 25,8807 € | 1324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto filettato
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,1453 € - 6,4483 € | 2380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,738 € - 5,2645 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
A vite
|
Nero
|
|
||
17,5993 € - 19,5548 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bore
|
|
PP
|
A vite
|
Nero
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.