La nostra gamma di maniglie tubolari a ponte serve per tirare grandi porte o sollevare coperchi di grandi dimensioni. La gamma è disponibile con profilo diritto o angolato, ideale per le porte a doppio battente. Il montaggio può avvenire dal lato posteriore o da quello anteriore del pannello. Una vasta scelta di materiali e finiture consente di trovare la soluzione migliore per ogni ambiente operativo e il tocco estetico giusto.
Codice Serie: SR5534
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,816 € - 9,816 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
||
6,544 € - 6,544 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
13,52 € - 13,52 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
||
6,2037 € - 6,2037 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
7,434 € - 7,434 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
20,653 € - 20,653 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded Female
|
||
6,845 € - 6,845 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Alluminio
|
Threaded Female
|
||
23,5585 € - 23,5585 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Acciaio
|
Threaded Female
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.