Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.
Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.
Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | h1 | Colore | d2 | d1 | Tipo montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7728 € - 12,6793 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 8,733 € - 10,2705 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 10,0553 € - 11,8285 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 10,414 € - 12,2488 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 16,072 € - 18,9113 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 27,3265 € - 32,144 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 15,1905 € - 17,8658 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 11,2545 € - 13,243 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 11,2135 € - 13,1918 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 12,9663 € - 15,252 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 15,58 € - 18,327 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 16,8818 € - 19,8645 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M6
|
Montaggio anteriore
|
||
| 14,0015 € - 16,4718 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 14,7088 € - 17,302 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Nero
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 29,069 € - 34,194 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 9,6145 € - 11,3058 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M5
|
Montaggio anteriore
|
||
| 8,733 € - 10,2705 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
| 26,4143 € - 31,078 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 12,8945 € - 15,17 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
17.0
|
M8
|
Montaggio posteriore
|
||
| 8,2513 € - 9,7068 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
Naturale
|
13.0
|
M6
|
Montaggio posteriore
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare