Menu Ricerca

Maniglie per cabinet

Disponibile

Queste maniglie a trazione per cabinet sono costituite da una barra circolare a ponte. Sono spesso impiegate per aprire e chiudere sportelli e coperchi di cabinet pesanti.

Hanno un design ergonomico che garantisce un'eccellente stabilità e superfici lisce. Si tratta di un'opzione economica che ha un aspetto elegante e professionale in varie applicazioni.

Disponibili per adattarsi a varie situazioni e con possibilità di montaggio anteriore o posteriore. Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario, elettronico e industriale.

  • Si tratta di una barra circolare a forma di ponte.
  • Hanno un design ergonomico che garantisce stabilità e superfici lisce.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, nel settore ferroviario e industriale.
Materiale: Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie: SR78010, SR78000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 h1 Colore d2 d1 Tipo montaggio Acquista
12,50 € - 14,71 € Richiedi il lead time qui
112.0
20.0
49.0
Nero
13.0
M5
Front Mounting
10,51 € - 12,37 € Richiedi il lead time qui
160.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M5
Front Mounting
15,68 € - 18,45 € Richiedi il lead time qui
179.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Rear Mounting
11,30 € - 13,29 € Richiedi il lead time qui
112.0
20.0
49.0
Nero
13.0
M6
Rear Mounting
39,37 € - 46,32 € Richiedi il lead time qui
128.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Front Mounting
21,45 € - 25,24 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0
26.0
57.0
Nero
17.0
M8
Rear Mounting
26,66 € - 31,36 € Richiedi il lead time qui
400.0
26.0
57.0
Nero
17.0
M8
Rear Mounting
17,93 € - 21,09 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Rear Mounting
18,33 € - 21,57 € Richiedi il lead time qui
164.0
26.0
57.0
Nero
17.0
M6
Front Mounting
17,20 € - 20,24 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0
26.0
55.0
Nero
17.0
M6
Front Mounting
15,85 € - 18,65 € Richiedi il lead time qui
160.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Front Mounting
  • di 3
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 112.0 20.0 49.0 Alluminio

20251628

Fascia di prezzo
14,71 € - 12,50 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 160.0 20.0 51.0 Alluminio

20251680

Fascia di prezzo
12,37 € - 10,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 179.0 26.0 57.0 Alluminio

20251741

Fascia di prezzo
18,45 € - 15,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    179.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 112.0 20.0 49.0 Alluminio

20251789

Fascia di prezzo
13,29 € - 11,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 128.0 20.0 49.0 Alluminio

20251765

Fascia di prezzo
46,32 € - 39,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 300.0 26.0 57.0 Alluminio

20251857

Fascia di prezzo
25,24 € - 21,45 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 400.0 26.0 57.0 Alluminio

20251864

Fascia di prezzo
31,36 € - 26,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio posteriore 300.0 26.0 57.0 Alluminio

20251956

Fascia di prezzo
21,09 € - 17,93 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 164.0 26.0 57.0 Alluminio

20251994

Fascia di prezzo
21,57 € - 18,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 132.0 26.0 55.0 Alluminio

20251987

Fascia di prezzo
20,24 € - 17,20 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Maniglia per armadio Montaggio anteriore 160.0 20.0 49.0 Alluminio

20252045

Fascia di prezzo
18,65 € - 15,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0