Le manopole a farfalla maschio ad aletta sfalsata sono state progettate con una spalla sporgente in metallo per garantire l'assemblaggio metallo-metallo, offrendo una buona leva. Sono provviste di perni in acciaio e sono resistenti a solventi, oli, grassi e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1579
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8377 € - 3,8012 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
A vite
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
15,5864 € - 17,3274 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
20,4202 € - 44,9729 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
3,6064 € - 6,9227 € | Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Threaded Through Insert
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
7,8518 € - 15,9161 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
1,1655 € - 2,8094 € | 4866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
A vite
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
15,5864 € - 34,3274 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
18,7783 € - 41,3206 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,5424 € - 4,9053 € | 1316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Threaded Through Insert
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,722 € - 5,2369 € | 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide rinforzata
|
||
2,349 € - 2,3766 € | 528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
A vite
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.