Le manovelle con impugnatura fissa in materiale stampato sono comunemente utilizzate per la regolazione dei macchinari e comandi di prodotti commerciali. Il materiale in plastica durevole è resistente alle condizioni ambientali avverse e fornisce una finitura impeccabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Diametro base | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In produzione |
Non Threaded
|
7.756 in
197.0 mm
|
Tecnopolimero caricato con fibra di vetro
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
1219308 | In produzione |
M10
|
7.795 in
198.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||||
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplastico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplastico
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplastico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
JCL-880 | In produzione |
M10
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplastico
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
In produzione |
M8
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplastico
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M12
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplastico
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.228 in
82.0 mm
|
Termoplastico
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M12
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplastico
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplastico
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M10
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplastico
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M6
|
2.638 in
67.0 mm
|
Termoplastico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplastico
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Termoplastico
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M10
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplastico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M12
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplastico
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplastico
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
In produzione |
M12
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplastico
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare