Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro 13.5 mm Chiave con scanalatura

Codice articolo:

366120124210E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,9507 €
500 + 1,7477 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

195,07 €

100 x 1,9507 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento PA
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Intervallo di serraggio 13.5 mm
Larghezza foro di montaggio 14.2 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Orientamento montaggio Universale
Comprende No Includes
Caratteristiche speciali Lucchettato
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci