Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

140124506E

190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,4588 €
100 - 499 3,1848 €
500 + 2,8663 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,46 €

1 x 4,4588 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco
Materiale camma Acciaio
Materiale alloggiamento Zamak
Stile chiusura Mini chiusura a compressione
Tipo maniglia Maniglia azionata da un utensile
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 12.8 - 16.0 mm
Compressione massima 4.0 mm
Diametro alloggiamento 21.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci