Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 30.4 mm

Codice articolo:

140129302E

274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,8155 €
100 + 16,2968 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,82 €

1 x 22,8155 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Compression
Tipo maniglia Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Tipo chiave Chiave tubolare
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 25.2 - 30.4 mm
Compressione massima 4.0 mm
Diametro alloggiamento 23.0 mm
Altezza alloggiamento 21.7 mm
Codice doganale 7907000090
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci