Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 22.4 mm

Codice articolo:

140129304E

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,6915 €
100 + 16,2082 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,69 €

1 x 22,6915 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco pressofuso
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Mini chiusura a compressione
Tipo maniglia Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Tipo chiave Chiave tubolare
Lunghezza foro di montaggio 16.0 mm
Intervallo di serraggio 19.2 - 22.4 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.7 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Il prodotto 140129304E sostituisce:

Chiusura a camma a compressione 19.2 mm 36.4 mm Lega di zinco pressofuso
Codice articolo: 496224

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci