140129307E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 22,6915 € |
100 + | 16,2082 € |
Colore | Nero |
---|---|
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Materiale alloggiamento | Lega di zinco pressofuso |
Stile chiusura | Compression |
Tipo maniglia | Maniglia con azionamento a chiave tubolare |
Tipo chiave | Chiave tubolare |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Intervallo di serraggio | 9.6 - 46.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.378 - 1.811 in |
Compressione massima | 4.0 mm |
Compressione massima | 0.157 in |
Diametro alloggiamento | 23.0 mm |
Diametro alloggiamento | 0.906 in |
Altezza alloggiamento | 21.7 mm |
Altezza alloggiamento | 0.854 in |
Codice doganale | 8301300000 |
Larghezza foro di montaggio | 13.5 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.531 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.