Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

140129403E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 9,177 €
100 - 499 6,555 €
500 + 5,8995 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

9,18 €

1 x 9,177 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Small Compression Latches
Tipo maniglia Manopola ad alette
Tipo chiave Nessuna chiave
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 22.4 - 33.2 mm
Compressione massima 4.0 mm
Diametro alloggiamento 21.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci