Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 16.0 mm 13.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

140129405E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 8,9841 €
100 - 499 6,4172 €
500 + 5,7755 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

8,98 €

1 x 8,9841 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere nera
Materiale chiusura Lega di zinco
Materiale camma Lega di zinco pressofuso
Materiale alloggiamento Lega di zinco pressofuso
Stile chiusura Mini chiusura a compressione
Tipo maniglia Manopola ad alette
Tipo chiave Nessuna chiave
Lunghezza foro di montaggio 16.0 mm
Intervallo di serraggio 16.0 - 19.2 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.7 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci