Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 28.4 mm

Codice articolo:

140406402E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 17,875 €
5 + 16,0875 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

17,88 €

1 x 17,875 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Stile chiusura Compression Latch
Tipo maniglia Maniglia con azionamento a chiave
Tipo chiave Chiave esagonale di 4,0 mm
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 25.2 - 28.4 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 7326909890
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci