Menu Ricerca

Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 19.2 mm

Codice articolo:

140409305E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 18,6081 €
5 + 16,7473 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,61 €

1 x 18,6081 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Stile chiusura Compression Latch
Tipo maniglia Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Tipo chiave Chiave tubolare
Lunghezza foro di montaggio 16.2 mm
Intervallo di serraggio 16.0 - 19.2 mm
Compressione massima 4.0 mm
Altezza alloggiamento 21.5 mm
Codice doganale 7326909890
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci