Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo maniglia | Altezza alloggiamento | Materiale camma | Serraggio minimo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,2082 € - 22,6915 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.197 in
30.4 mm
|
Maniglia esagonale di 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
1.118 in
28.4 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,6505 € - 18,5006 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
17,0418 € - 18,9353 € | Richiedi il lead time qui |
1.118 in
28.4 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,7473 € - 18,6081 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
1.118 in
28.4 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
16,6287 € - 18,4764 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
Maniglia azionata da un utensile
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
5,8995 € - 9,177 € | Richiedi il lead time qui |
1.307 in
33.2 mm
|
Manopola ad alette
|
0.846 in
21.5 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
1.008 in
25.6 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
Maniglia con azionamento a chiave
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acciaio inossidabile
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.