Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Codice Serie: SR2104
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Stile raccordo | Altezza interno | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4435 € - 0,4836 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,1658 € - 0,1906 € | 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1658 € - 0,1906 € | 3861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1618 € - 0,1687 € | 16910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
A incastro
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 22697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 3382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | Richiedi il lead time qui |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 28962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 2036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 10030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 30026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,0968 € - 0,1195 € | 902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
A incastro
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 98457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0841 € - 0,1039 € | 218010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
A incastro
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,2058 € - 0,2362 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
A incastro
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,4228 € - 0,4601 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vite
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.