Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 17,20 € |
10 - 19 | 15,48 € |
20 - 49 | 14,62 € |
50 + | 13,76 € |
Comprende | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
l1 | 9.0 |
Peso g | 6.0 |
w3 | 6.8 |
Corsa s1 | 1.8 |
Corsa s2 | 0.9 |
Corsa s3 | 0.9 |
A/F | 4.0 |
Coppia al max Nm | 7.4 |
Forza serraggio max. kN | 2.2 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.